Occhiali di protezione PP EY-CA NCH dist
Nuovo prodottoArticolo #2065449
Protezione occhi per un utilizzo generico
- Informazioni addizionali degli accessori: Lente: materiale PC, spessore 2,1 mm, rivestimento Optidur NCH, filtro: 2C-1.2, energia d'impatto: 45m/s
Condividi
Caratteristiche
- Eccellente copertura dell'occhio e protezione avvolgente
- Visione eccellente in tutte le situazioni e protezione dai raggi UV
- Adatti alle diverse condizioni di lavoro (ad es. con la testa abbassata)
- Altamente resistenti ai graffi e all'abrasione
- Lenti in policarbonato altamente resistenti agli urti, curvatura aggiuntiva lungo il bordo superiore per una maggiore protezione delle sopracciglia