Laccio anticad 15lb (6.8kg)
Nuovo prodottoArticolo #2261970
Cavetto per attrezzi elasticizzati, per una migliore protezione anticaduta quando si lavora in alto
Condividi
Caratteristiche
- Conforme a ANSI - testato in base alle norme avanzate relative alla prevenzione dalle cadute attrezzi, ANSI 121-2018
- Aiuta a proteggere gli attrezzi - Il cavetto elastico assorbi-urti è testato per contribuire a bloccare l'energia della caduta che danneggia gli attrezzi Hilti
- Moschettone autobloccante - più facile da utilizzare con una sola mano e progettato per impedire un'apertura accidentale
- Etichette chiare - il limite di peso e le altre informazioni chiave sono visualizzabili su ogni cordino
- Due versioni disponibili - scegliere tra una versione a doppio moschettone per attrezzi fino a 6,8 kg oppure una con cavetti per moschettone ad anello per attrezzi superiori a 11,4 kg
Applicazioni
- Protezione anticaduta per elettroutensilii compatibili
- Evita infortuni sul posto di lavoro provocati da attrezzi che cadono
- Previene i danni agli attrezzi nel caso che cadano
- Previene i danni agli attrezzi nel caso che cadano