REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più

Sistema di binari multi-funzione (MT)

Sistema modulare di binari più flessibile e più facile da usare per strutture 3D

Sistema modulare di binari più flessibile e più facile da usare per strutture 3D
Trave MT-80 OC Sezione chiusa rettangolare per uso intensivo, per uso esterno con basso inquinamento
Trave MT-90 OC Sezione chiusa quadrata per uso intensivo, per uso esterno con basso inquinamento
Trave MT-100 OC Sezione chiusa rettangolare per uso extra intensivo, per uso esterno con basso inquinamento
Staffa angolare MT-C-GS OC Staffa angolare rinforzata per strutture di binari puntone pesanti soggette a carichi 3D, per uso esterno a basso inquinamento
Staffa angolare MT-C-GL OC Staffa angolare rinforzata per strutture di travi MT pesanti soggette a carichi 3D, per uso in esterni con basso inquinamento
Staffa angolare MT-C-GS A OC Staffa angolare regolabile e rinforzata per strutture di travi e binari puntone MT soggette a carico 3D, per uso in esterni con basso inquinamento
Staffa angolare MT-C-GL A OC Staffa angolare regolabile e rinforzata per strutture di travi MT pesanti soggette a carico 3D, per uso in esterni a basso inquinamento
Trave a T MT-U-GL1 OC Flangia per la costruzione di travi a T con travi MT, per uso esterno con basso inquinamento
Giunzione MT-ES-90 OC Collegamento di giunzione per l'accoppiamento in sequenza di travi MT-90 o MT-100, per uso esterno con basso inquinamento
Giunzione MT-ES-70 OC Collegamento di giunzione per l'accoppiamento in sequenza di travi MT-70 o MT-80, per uso esterno con basso inquinamento
Piastra di base trave MT-B-GS T OC Connettore di base per l'ancoraggio delle strutture a trave MT-70 e MT-80 al calcestruzzo e acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
Staffa iniziale MT-B-G WS NC Staffa iniziale saldata per il fissaggio delle travi MT all'acciaio, rivestita con primer allo (etil-)silicato di zinco
Piastra sandwich MT-P-GXL S1 OC Piastra sandwich per uso intensivo, per il fissaggio di strutture trave a travi in acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
Collegamento a punto fisso MT-FPS-FF Staffa con rivestimento per esterni (OC) per il fissaggio di supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT come punto fisso in ambienti leggermente corrosivi
Collegamento a punto fisso MT-FPS-FZL Staffa con rivestimento per esterni (OC) per il fissaggio di supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT come punto fisso in ambienti leggermente corrosivi
Supporto a collare MP-PS 1-1 Supporti a collare singoli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-173 mm (da 1/2" a 6") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Supporto a collare MP-PS 2-2 Supporti a collare doppi regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 21-328 mm (da 1/2" a 12") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Supporto a collare MP-PS 4-2 Supporti a collare quadrupli regolabili con rivestimento per esterni, per il fissaggio di tubi di diametro 217-610 mm (da 8" a 24") a vari materiali di base in ambienti moderatamente corrosivi
Raccordo a U MT-CC-70 OC Morsetto per collegamento incrociato di una trave MT a un'altra trave/binario, per uso esterno con basso inquinamento
Collegamento di base MT-B-G AS OC Collegamento di base zincato a caldo per il fissaggio delle travi MT-70 e MT-80 all'acciaio strutturale in ambienti moderatamente corrosivi
Gancio trave MT-CTR-GS OC Gancio per sospendere le travi MT-70 e MT-80 dalla barra filettata per creare trapezi MEP e HVAC per uso intensivo
Gancio trave MT-CTR-GL OC Gancio per sospendere le travi MT-90 e MT-100 dalla barra filettata per creare trapezi MEP e HVAC per uso intensivo
Vite MT-CTAB Vite di grado 8.8 con rondella quadrata utilizzata per l'assemblaggio di sistemi di solaio rialzato in ambienti interni e asciutti
Vite MT-CTAB OC Vite di grado 8.8 con rondella quadrata zincata a caldo, utilizzata per il montaggio di sistemi di solai rialzati in ambienti moderatamente corrosivi
Piastra modulare MT-P-G OC Piastra modulare per il montaggio di strutture modulari su acciaio strutturale senza necessità di fissaggio diretto
sistema di staffaggio

Sistema di staffaggio MT

Semplice da installare e progettare, il nuovo sistema di staffaggio MT sarà in grado di soddisfare le tue esigenze di sostenere elementi impiantistici.

Che stiate progettando linee impiantistiche MEP o piattaforme di sostegno per macchinari o ancora pavimenti rialzati integrati, grazie al nuovo sistema MT potrete agilmente progettare, verificare e certificare le vostre installazioni.

Profili chiusi MT

Profili chiusi MT

Un portafoglio completo per tutte le applicazioni pesanti

Il nuovo portafoglio di profili HILTI vi offre molteplici possibilità applicative, tra le quali:

  • Staffaggi per linee impiantistiche;
  • Supporti per macchinari tipo UTA o cabine elettriche;
  • Pavimentazioni rialzate integrate;
  • Controsoffitti impiantistici;
  • Staffaggi e punti fissi per tubazioni vapore;

Con il nostro team di ingegneria sapremo fornire soluzioni ottimizzate e certificate per ogni esigenza di cantiere.

Tecnologia di fissaggio rapida e sicura

Vite autofilettante MT-TFB: L’essenza della semplicità

  • Connetti ogni elemento con una sola mano grazie alla vite autofilettante che elimina la necessità di usare dadi e rondelle.
  • Certifica ogni applicazione con il modulo di controllo della coppia “AT-Module”, solo per i nostri avvitatori ad impulsi SIW.
sistema MT

Connessioni dirette: Velocità e risparmio a tua scelta

  • Dove non sono necessari, risparmia sui connettori!
  • I profili chiusi, grazie alla speciale foratura alternata, permettono di realizzare veloci connessioni dirette tra loro, ottimizzando i costi ed i tempi!

Un singolo elemento, molteplici usi: Angolare e connettore in diverse configurazioni

  • Il portafoglio di elementi MT è ottimizzato in modo da ridurre al minimo il numero di pezzi necessari.
  • Alcuni elementi possono essere usati in diverse configurazioni e come angolari tra profili o connessioni al materiale base indifferentemente
Image alt text (optional)

MT Outdoor Coating

Lo stato dell’arte della protezione agli agenti atmosferici

I nuovi profili MT sono rivestiti con Zinco-Magnesio per la protezione agli agenti atmosferici.

Questa protezione altamente tecnologica permette di raggiungere nuovi standard in durata e manutenzione dei prodotti installati.

Realizzato per durare

Resistenza alla corrosione all’avanguardia

Il sistema MT è stato progettato per ottimizzare la resistenza dei componenti esposti agli agenti corrosivi, sia in ambienti esterni che protetti.

La protezione è realizzata mediante la combinazione di due tecnologie.

Viene utilizzato un bagno di zinco a caldo per gli angolari e le basi, mentre i profili sono trattati con la tecnologia ZM (Zinco Magnesio).

Quest’ultimo innovativo processo è garantito secondo gli standard ASTM A1046 ed EN10346 e presenta diversi vantaggi per l’utilizzatore e per l’ambiente, tra cui:

  • Maggiore durata della resistenza in ambienti esterni, diminuendo così le operazioni di manutenzione;
  • Nessun ripristino dei tagli necessario con prodotti spray aggiuntivi. La presenza del Magnesio garantisce la passivazione dell’attacco della ruggine;
  • Processo di produzione più attento all’ambiente in quanto i profili sono rivestiti da spessori inferiori di Zinco ed il rilascio di CO2 nell’ambiente è ridotto rispetto al più classico bagno di zinco a caldo.
Image alt text (optional)

La proposta hilti

Supporto diretto, progettazione ed una gamma di prodotti completa

Che si tratti di tipologici ripetitivi o di complesse strutture 3D, HILTI può supportarti fin dalle prime fasi della progettazione.

Il nostro team di tecnici può progettare in BIM integrandosi nel processo di design od offrirti consulenza per l’utilizzo dei nostril software nonchè plug-in per le principali piattaforme di design.