Braccio di trave a sbalzo MT-BR-40 O4 OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283673
Braccio di trave a sbalzo con binario puntone MT-40 e piastra di base a quattro fori, per impiego in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 8 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il binario puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Facile da installare – compatibile con il sistema twist-lock MT Hilti, un'alternativa più rapida per dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
- Quattro fori di ancoraggio per una maggiore resistenza alle forze laterali
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Collari di sostegno, condotti di ventilazione, portacavi e altro materiale di supporto MEP
- Montaggio di installazioni MEP medie su calcestruzzo
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi