Mensola MQK-21-R
Nuovo prodottoArticolo #r4309
Mensola in acciaio inossidabile per applicazioni per carichi medi
- Spessore materiale: Binario: 2 mm, piastra base: 6 mm
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Progettata per una più elevata capacità di carico di taglio e un assemblaggio semplificato
- Piastra base rettangolare: rinforza il collegamento al materiale di supporto e aumenta la rigidità
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e misurazione più veloci
- Binario singolo con fori asolati
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi di binari
- Installazioni in aree industriali o in ambienti con elevati livelli di condensa
- Installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e supporti per tubazioni