Staffa MQK-41/4
Nuovo prodottoArticolo #r4323
Mensola zincata con un binario singolo MQ con una altezza di 41 mm e una piastra base quadrata per una maggiore rigidità
- Spessore materiale: Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Progettata per una più elevata capacità di carico di taglio e un assemblaggio semplificato
- Piastra base quadrata: rinforza il collegamento al materiale di supporto aumentandone la tenuta
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e misurazione più veloci
- Binario singolo con fori asolati
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi di binari
- Consigliati in caso di installazione in ambienti interni ed asciutti
- Installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e supporti per tubazioni