MQK-41/4-F
Nuovo prodottoArticolo #r4324
Mensola zincata a caldo (HDG) con un binario singolo MQ con una altezza di 41 mm e una piastra base quadrata per una maggior tenuta
- Spessore materiale: Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggior capacità di estrazione e di taglio
- Progettata elevati carichi di taglio e un assemblaggio semplificato
- Piastra base quadrata: rinforza il collegamento al materiale di supporto aumentandone la tenuta
- Tacche per la misurazione: per un'installazione, un assemblaggio e una misurazione più facili
- Binario singolo con fori asolati
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi a binari
- Installazione su facciate ventilate, locali umidi e aree esterne con poca o nulla esposizione agli agenti atmosferici
- Per l'installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e sostegni per tubazioni
- Consigliato per l'utilizzo in ambienti moderatamente corrosivi o all'interno