Doppio supporto MQK-41 D
Nuovo prodottoArticolo #r4325
Mensola doppia zincata per applicazioni per carichi medi
- Spessore materiale: Binario: 2 mm, piastra base: 10 mm
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Progettato per una più elevata capacità di carico di taglio e un assemblaggio semplificato
- Piastra base rettangolare: rinforza il collegamento al materiale di supporto e aumenta la rigidità
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e misurazione più veloci
- Binario doppio, senza fori
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi di binari
- Consigliati in caso di installazione in ambienti interni ed asciutti
- Installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e supporti per tubazioni