Mensola MQK-41-F
Nuovo prodottoArticolo #r4328
Mensola zincata a caldo (HDG) con un binario singolo MQ con una altezza di 41 mm per applicazioni per carichi medi
- Spessore materiale: Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Progettata per una più elevata capacità di carico di taglio e un assemblaggio semplificato
- Piastra base rettangolare: rinforza il collegamento al materiale di supporto e aumentando la rigidità
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e misurazione più veloci
- Binario singolo con fori asolati
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi di binari
- Installazione su facciate ventilate, locali umidi e aree esterne con poca o nulla esposizione agli agenti atmosferici
- Per l'installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e sostegni per tubazioni
- Consigliato per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni moderatamente corrosivi