Staffa MQK-41/3
Nuovo prodottoArticolo #r6117
Mensola zincata con un binario singolo MQ, altezza di 41 mm e spessore di 3 mm
- Approvazioni: ETA
- Spessore materiale: Binario: 3 mm, piastra base: 8 mm
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Le dimensioni del grigliato servono come ausilio per l'installazione
- Piastra base rettangolare: rinforza il collegamento al materiale di supporto e aumentando la rigidità
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e misurazione più veloci
- Binario singolo con fori asolati
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi di binari
- Consigliato in caso di installazione in ambienti interni ed asciutti
- Installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e supporti per tubazioni
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.