Punto fisso compatto MFP-CLD-I (isolato acusticamente)
Nuovo prodottoArticolo #r10257037
Punto fisso zincato compatto con gomma isolante antirumori, per applicazioni leggere fino a 8 kN
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- I tubi possono essere installati più vicini al materiale di base
- Fissabile usando i fori di ancoraggio longitudinale o trasversale
- Più facile da assemblare e installare
- Progettato per un montaggio retrofit più facile
- Isolamento acustico – conforme alla norma DIN 4109
Applicazioni
- Può essere utilizzato in combinazione con morsetti da tubi con punti fissi MFP-PC
- I valori di carico indicati sono validi unicamente utilizzando ancoranti Hilti HST e HUS
- Da utilizzare in applicazioni con spazio d'installazione limitato