Punti fissi compatti pesanti MFP-CHD
Nuovo prodottoArticolo #r10257039
Punto fisso zincato compatto per applicazioni extra pesanti fino a 44 kN
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- I tubi possono essere installati più vicini al materiale di base
- Regolazione più semplice dell'altezza
- Progettato per un montaggio retrofit più facile
- Adatto per installazione su tubi inclinati
- Più facile da assemblare e installare
Applicazioni
- Utilizzabile in combinazione con morsetti da tubi con punti fissi MFP-PC
- I valori di carico indicati sono validi unicamente utilizzando ancoranti Hilti HST e HUS
- Da utilizzare in applicazioni con spazio d'installazione limitato