Punto fisso leggero MFP-L2-I (isolato acusticamente)
Nuovo prodottoArticolo #r10257119
Punto fisso zincato, rinforzato su entrambi i lati, con isolamento acustico, per applicazioni leggere fino a 4 kN
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Più facile da assemblare e installare
- Piastra di base rotante – impedisce di battere sui ferri di armatura
- Serve una sola misura di ancoraggio
- Isolamento acustico – conforme alla norma DIN 4109
- Isolamento acustico – conforme alla norma DIN 4109
Applicazioni
- Può essere utilizzato in combinazione con morsetti da tubi con punti fissi MFP-PC
- I valori di carico indicati sono validi unicamente utilizzando ancoranti Hilti HST e HUS
- Utilizzabile in applicazioni con tubazioni fino a 500 mm dal materiale di base
- Utilizzabile se la direzione della forza non è conosciuta o si sposta