MRG 2.0
Nuovo prodottoArticolo #r1365
Slitta a rulli, singola connessione
- Connettore filettato - M: M10, M12
- Altezza - H: 33 mm
- Carico massimo - F: 2 kN
Condividi
Caratteristiche
- Per utilizzo sospeso o in appoggio
- Classi di carico coordinate adatte ai collari Hilti
- Resistente a temperature fino a 300°C poiché priva di parti in plastica
- Piastra base rinforzata, compatibile con il sistema di binari MQ
- Classi di carico compatibili con i collari Hilti