Slitta bidirezionale MSG-UK (doppia)
Nuovo prodottoArticolo #r1367
Slitta bidirezionale zincata di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e riscaldamento per carichi leggeri
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Altezza - H: 28 mm
- Carico massimo - F: 1.75 kN
Condividi
Caratteristiche
- Facilita il movimento nelle quattro direzioni in orizzontale in combinazione con le connessioni slitta MSG 1,75
- Classi e capacità di carico compatibili con i collari Hilti
- Scivolamento scorrevole su guida di plastica integrata
- 2 bulloni a testa esagonale M10 e 2 rondelle incluse nella confezione
Applicazioni
- Montaggio di tubazioni soggette a dilatazione e contrazione termiche
- Utilizzabile con la connessione a slitta MSG 1,75 per applicazioni scorrevoli
- Consigliati per un utilizzo in ambienti interni, asciutti