Slitta a rulli MRG-D6 (doppia connessione)
Nuovo prodottoArticolo #r1368
Slitta a rulli zincata, doppia connessione, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti
- Connettore filettato - M: M12, M16
- Altezza - H: 45 mm
- Carico massimo - F: 8 kN
Condividi
Caratteristiche
- Adatto per applicazioni d'installazione sospese o in appoggio
- Classi e capacità di carico compatibili con i collari Hilti
- Piastra base rinforzata, compatibile con il sistema di supporto modulare MQ
- Scorrimento morbido in entrambe le direzioni lungo l'asse delle tubazioni grazie ai rulli rivestiti
- Resistente a elevate temperature fino a 300°C: non contiene parti in plastica
Applicazioni
- Montaggio di tubazioni soggette a dilatazione e contrazione termiche
- Punto unico di fissaggio per tubazioni o in combinazione con i sistemi di supporto modulari
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti