Slitta a rulli a incrocio MRG-UK D6 (doppia connessione)
Nuovo prodottoArticolo #r1369
Slitta a rulli a incrocio, doppia connessione, zincata a caldo (HDG) di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti
- Connettore filettato - M: M12, M16
- Altezza - H: 45 mm
- Carico massimo - F: 6 kN
Condividi
Caratteristiche
- Facilita il movimento nelle quattro direzioni in orizzontale in combinazione con la slitta a rulli, doppia connessione MRG-D6
- Classi e capacità di carico compatibili con i morsetti per tubo Hilti
- Adatto per applicazioni d'installazione sospese o in appoggio
Applicazioni
- Montaggio di tubazioni soggette a dilatazione e contrazione termiche
- Utilizzabile con la slitta a rulli, doppia connessione MRG-D6 per applicazioni scorrevoli
- Punto unico di fissaggio per tubazioni o in combinazione con i sistemi di supporto modulari
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti