Punto fisso MFP 1a-F
Nuovo prodottoArticolo #r1736314
Set punti fissi zincati a caldo (HDG) per la massima flessibilità, per applicazioni fino a 3 kN assiali
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Condividi
Caratteristiche
- Disegno modulare: più semplice e rapido da assemblare e installare
- Versatile: l'assemblaggio modulare può essere adattato a un'altezza specifica, specifiche di carico e resistenza
- Evita i tempi di inattività per il retrofitting: il retrofitting è possibile anche senza dover smontare le tubature esistenti
- Le flange strette delle fascette delle tubazioni permettono un isolamento migliore e una minor distanza tra le tubazioni
- Semplice da assemblare e installare
Applicazioni
- Installazione di punti fissi per tubazioni soggette a dilatazione e contrazione termica
- Carichi verticali nell'applicazione di montanti
- Installazione di punti fissi con supporti per differenti altezze (i valori di carico consigliati dipendono dall'altezza)