Slitta a rulli MRG 2,0-R
Nuovo prodottoArticolo #r2925
Slitta a rulli in acciaio inossidabile, di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
- Connettore filettato - M: M10, M12
- Altezza - H: 42 mm
- Carico massimo - F: 1.5 kN
Condividi
Caratteristiche
- Adatto per applicazioni d'installazione sospese o in appoggio
- Classi e capacità di carico compatibili con i morsetti per tubo Hilti
- Piastra base rinforzata, compatibile con il sistema di supporto modulare MQ
- Scorrimento morbido in entrambe le direzioni lungo l'asse delle tubazioni grazie ai nastri rivestiti
- Resistente a elevate temperature fino a 300°C: non contiene parti in plastica
Applicazioni
- Montaggio di tubazioni soggette a dilatazione e contrazione termiche
- Punto unico di fissaggio per tubazioni o in combinazione con i sistemi di supporto modulari
- Consigliato per l'uso in ambienti corrosivi