Collare per punto fisso per uso leggero MFP-L-F
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r2964
Morsetto per tubi a punto fisso zincato a caldo (HDG)di alta qualità per le massime prestazioni in applicazioni di tubazioni per carichi leggeri
- Connettore filettato - M: M20
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
Condividi
Caratteristiche
- Installazione veloce: occorre stringere solo 2 viti
- Carichi e dati tecnici verificati
- Flangia stretta per facilitare l'isolamento
- Possibilità di spazio ridotto tra i due i morsetti per tubi
- Fissaggio rapido con solo 2 viti
Applicazioni
- Installazione di tubazioni con diametro fino a 3" mm esposte ai cambiamenti di temperatura in ambienti moderatamente corrosivi
- Fissaggio di tubazioni in combinazione con MFP-BP 20-F
- Fissaggio di tubazioni in combinazione con MFP-GP 20-F
- Fissaggio con MFP-L in combinazione con MFB-GB 20 (var. 2)