Slitta a rulli MRG-D6-R (doppia connessione)
Nuovo prodottoArticolo #r3026
Slitta a rulli, doppia connessione, in acciaio inox, di alta qualità, per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti
- Connettore filettato - M: M12, M16
- Altezza - H: 44 mm
- Carico massimo - F: 6 kN
Condividi
Caratteristiche
- Adatto per installazioni sospese o in appoggio
- Classi e capacità di carico compatibili con i morsetti per tubo Hilti
- Piastra di base rinforzata, compatibile con il sistema di supporto modulare MQ
- Scorrimento morbido in entrambe le direzioni lungo l'asse delle tubazioni grazie ai nastri rivestiti
- Resistente a elevate temperature fino a 300°C: non contiene parti in plastica
Applicazioni
- Montaggio di tubazioni soggette a dilatazione e contrazione termica
- Punto unico di fissaggio per tubazioni o in combinazione con i sistemi di supporto modulare
- Consigliato per l'uso in ambienti corrosivi