Connessione slitta MSG-L 1,2
Nuovo prodottoArticolo #r7401625
Connessione scorrevole
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Altezza - H: 27 mm
- Carico massimo - F: 1.2 kN
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Elemento di scorrimento o Pattino
Caratteristiche
- Può essere installata a soffitto o a pavimento
- Progettati per l'uso con il portafoglio di collari Hilti
- Resistente a temperature fino a 130°C
- Altezza ridotta
- Progettati per l'uso con il portafoglio di collari Hilti MP
Applicazioni
- Installazione di tubi soggetti a dilatazione lineare termica
- Consigliato per tubi fino a DN 80