Profilo MT-20 OC
Nuovo prodottoArticolo #r12218897
Binario puntone leggero, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio S280 o superiore
- Trattamento superficiale: Zinco-Magnesio - per uso esterno
- Spessore materiale: 1.75 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il binario puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Complessità ridotta al minimo, per ottimizzare le operazioni logistiche e in loco e per semplificare l'installazione
- Soluzione economica per i telai a trapezio con barre filettate semplici
- Completamente compatibile con il sistema MT - possibilità di montaggio diretto sulle travi MT
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Trapezio puntone per sostenere tubi, condotti e canaline portacavi
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi