Nuovo
Binario MT-40
Binario per uso indoor
- Composizione materiale: Acciaio S280 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - pre-zincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 3 m
- 6 m
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 30,49
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il canale del puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- La complessità ridotta al minimo permette di ottimizzare le operazioni logistiche e in cantiere e di semplificare l'installazione
- Progettazione più semplice – è possibile utilizzare i componenti MT Hilti per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Più semplice da installare: compatibile con l'innovativo sistema MT Twist-Lock, consente di utilizzare un'ampia gamma di connettori e piastre di base MT
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento, quali i telai del puntone con tipo di palo finale
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto, come telai trapezoidali a puntone sospesi
- Intelaiatura modulare 3D per il sostegno di tubazioni, condutture e canaline portacavi
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.