Binario puntone MT-50
Nuovo prodottoArticolo #r12218908
Binario puntone, per uso indoor
- Composizione materiale: Acciaio S280 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - pre-zincato
- Spessore materiale: 2.75 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il binario puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Complessità ridotta al minimo, per ottimizzare le operazioni logistiche e in cantiere e per semplificare l'installazione
- Più semplice da progettare: è possibile utilizzare i componenti Hilti MT per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Più semplice da installare: compatibile con l'innovativo sistema MT Twist-Lock, consente di utilizzare un'ampia gamma di connettori e piastre di base MT
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento, quali i telai puntone con tipo di palo finale
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto, come telai trapezoidali a puntone sospesi
- Staffe per travi a sbalzo montate a parete per tubi, condotti e cavi di piccole dimensioni
- Intelaiatura modulare 3D per il sostegno di tubazioni, condutture e canaline portacavi
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti