Trave MT-80 OC
Nuovo prodottoArticolo #r12219477
Sezione chiusa rettangolare per uso intensivo, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio S350 o superiore
- Trattamento superficiale: Zinco-Magnesio - per uso esterno
- Spessore materiale: 3 mm
Condividi
Caratteristiche
- Economicità: l'elevato rapporto carico/peso rende le travi MT un'alternativa efficiente alla saldatura praticamente per tutti i supporti MEP e le strutture modulari per uso intensivo
- Complessità ridotta al minimo, per ottimizzare le operazioni logistiche e in loco e per semplificare l'installazione
- Più semplice da progettare: è possibile utilizzare i componenti Hilti MT per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Più semplice da installare: compatibile con l'innovativo bullone di filettatura MT, consente l'utilizzo di un'ampia gamma di connettori e piastre di base MT, evitando la necessità di dadi
- Consente il fissaggio diretto trave per trave, senza connettori, per una soluzione altamente efficiente.
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento con carichi pesanti e campate extra-lunghe
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto con carichi pesanti e campate extra-lunghe
- Staffe per travi a sbalzo montate a parete per tubi industriali per uso ultra-intensivo
- Intelaiatura modulare 3D per il supporto di tubazioni industriali e altri servizi intensivi per edifici
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi