Binario doppio MT-60D OC
Nuovo prodottoArticolo #r18049654
Binario MT con dimensioni 42mmx144mm con doppia gola e spessore maggiorato 2,75mm - versione zinco magnesio
- Composizione materiale: S280GD
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 2.75 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il canale del puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Resistenza alla corrosione – rivestimento in zinco magnesio, che aiuta il puntone MT a resistere all'umidità e alla corrosione chimica senza trattamenti aggiuntivi, anche dei bordi tagliati
- Progettazione più semplice – è possibile utilizzare i componenti MT Hilti per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Più semplice da installare – compatibile con l'innovativo sistema MT Twist-Lock, consente di utilizzare un'ampia gamma di collegamenti e piastre di base MT
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Collegamenti di tubazioni pesanti su entrambi i lati del canale in trapezio
- Griglie MEP sopratesta
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi