Canale del puntone doppio MT-30D OC
Nuovo prodottoArticolo #r18049663
Canale del puntone doppio uno dopo l'altro per ambienti esterni a basso inquinamento
- Composizione materiale: S280GD
- Spessore materiale: 2 mm
- Peso: 2.97 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il canale del puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Complessità minima – il sistema MT è progettato per semplificare sia le operazioni logistiche che l'installazione in cantiere
- Progettazione più semplice – è possibile utilizzare i componenti MT Hilti per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Più semplice da installare – compatibile con l'innovativo sistema MT Twist-Lock, consente di utilizzare un'ampia gamma di connettori e piastre di base MT
- Resistenza alla corrosione – rivestimento in zinco magnesio, che aiuta il puntone MT a resistere all'umidità e alla corrosione chimica senza trattamenti aggiuntivi, anche dei bordi tagliati
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento, quali i telai del puntone con tipo di palo finale
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto, come telai trapezoidali a puntone sospesi
- Staffe per travi a sbalzo montate a parete per i tubi più pesanti
- Intelaiatura modulare 3D per il sostegno di tubazioni, condutture e canaline portacavi
- Adatto all'uso in ambienti moderatamente corrosivi