Binario doppio MT-30D
Nuovo prodottoArticolo #r18049764
Binario MT con dimensioni 42mmx42mm con doppia gola e spessore standard 2mm - versione zincata
- Composizione materiale: S280GD
- Trattamento superficiale: Zincato
- Spessore materiale: 2 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il binario puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Complessità minima – il sistema MT è progettato per semplificare sia le operazioni logistiche che l'installazione in cantiere
- Progettazione più semplice - è possibile utilizzare i componenti Hilti MT per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Più semplice da installare: compatibile con l'innovativo sistema MT Twist-Lock, consente di utilizzare un'ampia gamma di connettori e piastre di base MT
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento, quali i telai puntone con tipo di palo finale
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto, come telai trapezoidali a puntone sospesi
- Staffe per travi a sbalzo montate a parete per i tubi più pesanti
- Intelaiatura modulare 3D per il sostegno di tubazioni, condutture e canaline portacavi
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti