Binario MQ-21-R
Nuovo prodottoArticolo #r4312
Binario MQ in acciaio inossidabile (A4), altezza 21 mm, per applicazioni per carichi leggeri
- Altezza: 20.6 mm
- Spessore materiale: 2 mm
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Forma del foro ottimizzata: per maggiori opzioni di collegamento
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e taglio rapidi
- Versatile e flessibile grazie al sistema di binari modulare
- Elementi per l'isolamento acustico disponibili per tutti i binari di installazione MQ
Applicazioni
- Consigliato in caso di installazioni in atmosfere industriali o in aree con forte fenomeno di generazione di condensa
- Sistemi di supporto modulari per tubazioni
- Sistemi di supporto modulari per condotte di aereazione e canaline portacavi
- Sistemi di supporto modulari per strutture 3D
- Installazione a muro

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.