MQ-21 D-RA2
Nuovo prodottoArticolo #r4314
Binario doppio MQ in acciaio inossidabile (A2) per applicazioni per carichi medi-pesanti
- Altezza: 41.2 mm
- Spessore materiale: 2 mm
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4301 (A2) - EN 10088
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche profilato doppio, profilo doppio, canale doppio o binario doppio
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Installabile su entrambi i lati: per un'elevata flessibilità di applicazione
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e taglio rapidi
- Versatile e flessibile grazie al sistema di binari modulare
- Elementi per l'isolamento acustico disponibili per tutti i binari di installazione MQ
Applicazioni
- Consigliato per installazione in atmosfere industriali o aree con alti livelli di condensa
- Sistemi di supporto modulari per tubazioni
- Sistemi di supporto modulari per condotte di aereazione e canaline portacavi
- Sistemi di supporto modulari per strutture 3D
- Installazione a muro