Binario D-F MQ-21
Nuovo prodottoArticolo #r4316
Binario d'installazione doppio MQ zincato a caldo (HDG) per applicazioni per carichi pesanti
- Altezza: 41.2 mm
- Spessore materiale: 2 mm
- Composizione materiale: S250GD - DIN EN 10346
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche profilato doppio, profilo doppio, canale doppio o binario doppio
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Installabile su entrambi i lati: per un'elevata flessibilità di applicazioni
- Dimensioni premarcate: per velocizzare l'installazione, l'assemblaggio e il taglio
- Versatile e flessibile grazie al sistema di binari modulare
- Elementi per l'isolamento acustico disponibili per tutti i binari di installazione MQ
Applicazioni
- Consigliato in caso di installazione in locali umidi, aree esterne con poca esposizione agli agenti atmosferici e in facciate retroventilate
- Sistemi di supporto modulari per tubazioni
- Sistemi di supporto modulari per impianti di ventilazione e canaline portacavi
- Sistemi di supporto modulari per strutture 3D
- Installazione a muro