Binario MQ-41-F
Nuovo prodottoArticolo #r4337
Binario d'installazione doppio MQ zincato a caldo (HDG) per applicazioni per carichi pesanti
- Altezza: 41.3 mm
- Spessore materiale: 2 mm
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Forma del foro ottimizzata: per maggiori opzioni di collegamento
- Dimensioni premarcate: per velocizzare l'installazione, l'assemblaggio e il taglio
- Versatile e flessibile grazie al sistema di binari modulare
- Elementi per l'isolamento acustico disponibili per tutti i binari di installazione MQ
Applicazioni
- Raccomandato per l'installazione in locali umidi, aree esterne lievemente esposte o protette dalle intemperie e rivestimenti con spazio d'aria
- Sistemi di supporto modulari per tubazioni
- Sistemi di supporto modulari per impianti di ventilazione e canaline portacavi
- Sistemi di supporto modulari per strutture 3D
- Installazione a muro