Collegamento angolare MQW-4-90
Nuovo prodottoArticolo #r11307177
Angolare di 90° zincato per il collegamento di più binari MQ
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Numero fori: 4
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
Applicazioni
- Montaggio di telai o collegamenti con angolari di 45° o 135°
- Compatibile con diversi binari MQ
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti