Il login e le funzionalità di acquisto saranno attive a breve
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Compatibile con i bulloni di collegamento: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
  • Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
Applicazioni
  • Montaggio di telai o collegamenti con angolari di 45° o 135°
  • Compatibile con diversi binari MQ
  • Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Dati Tecnici