Bullone di collegamento MQV-3/2 D
Nuovo prodottoArticolo #r11307450
Bullone di collegamento flessibile zincato per strutture bidimensionali
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Collegamento per due elementi: progettato per un'elevata capacità di carico
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
- Compatibile con i bulloni di collegamento: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
Applicazioni
- Collegamento di due binari MQ sulla stessa piastra
- Compatibile con diversi binari MQ
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti