Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuovo

Collegamento trasversale MT-C-T/1

Collegamento MT-C-T/1 transversale #2272040

Raccordo alare per il montaggio di strutture di binario puntone

  • Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
  • Trattamento superficiale: Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
  • Spessore materiale: 6 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 20 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale pz
20
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

EUR 232,63

EUR 11,63 / 1 Pz

Dati tecnici

05_IS_MT-C-T_1_0001 (218635)
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
Spessore materiale
6 mm
Peso
0.44 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
  • Facile da installare – compatibile con il sistema twist-lock MT Hilti, un'alternativa più rapida per dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
  • Flessibile – consente di fissare un elemento di puntone orizzontale su qualsiasi lato di puntone verticale
  • Adattabile – a differenza della saldatura, le staffe angolari consentono di modificare il telaio dei binari puntone durante l'installazione e per i futuri requisiti MEP
  • Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione

Applicazioni

  • Collegamenti ad angolo retto tra i binari puntone MT, su qualsiasi lato
  • Montaggio di telai in metallo 2D per strutture di supporto MEP
  • Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.