Nuovo
Piastra di base media MT-B-GS O4U OC
Piastra base 4-fori MT-B-GS O4U OC #2272101
Connettore di base per l'ancoraggio delle strutture a trave MT-70 e MT-80 al calcestruzzo, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 12 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
4
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 636,74
EUR 159,19 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
12 mm
Peso
4.73 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Adattabile: a differenza della saldatura, le basi modulari dei pali consentono di modificare l'intelaiatura metallica per soddisfare i futuri requisiti MEP
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
- Parte di una soluzione completa Hilti - compatibile con le nostre soluzioni di fissaggio diretto e di ancoraggio
Applicazioni
- Fissaggio delle travi MT-70 e MT-80 a pavimenti, pareti o soffitti in calcestruzzo
- Fissaggio di travi MT-70 e MT-80 all'acciaio strutturale
- Ancoraggio di strutture metalliche e strutture di supporto MEP con carichi medi a un materiale di base
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.