Nuovo
Staffa angolare MT-C-GS OC
Connettore ad angolo MT-C-GS OC #2272064
Staffa angolare rinforzata per strutture di binari puntone pesanti soggette a carichi 3D, per uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 3 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 117,98
EUR 11,80 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
3 mm
Peso
0.4 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Adattabile – a differenza della saldatura, le staffe angolari consentono di modificare il telaio dei binari puntone durante l'installazione e per i futuri requisiti MEP
- Flessibile: può essere utilizzato anche come piastra di base e fissato con tasselli Hilti o inchiodatrici DX
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Collegamenti ad angolo retto tra qualsiasi trave o binario puntone MT
- Assemblaggio di telai metallici per strutture di supporto MEP quando è richiesta una resistenza alle sollecitazioni 3D
- Fissaggio di binari puntone MT a pavimenti, muri o soffitti in calcestruzzo
- Fissaggio di binari puntone MT all'acciaio strutturale
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.