Nuovo
Piastra di rinforzo MT-C-GSP L OC
Collegamento MT-C-GSP L OC plate #2272073
Piastra di rinforzo per connessioni a L con travi MT-70 e MT-80, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
10
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 156,14
EUR 15,61 / 1 Pz
Dati tecnici


Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.85 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Adattabile: a differenza della saldatura, le piastre di rinforzo consentono di modificare le strutture metalliche modulari durante l'installazione e di soddisfare i futuri requisiti MEP
- Maggiori capacità di carico: può essere utilizzato in combinazione con MT-C-GS OC e MT-C-GS A OC
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Fissaggio di collegamenti a L tra due travi MT-70 o MT-80
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.