Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuovo

Piastra di rinforzo MT-C-GLP T OC

Collegamento MT-C-GLP T OC plate #2272075

Piastra di rinforzo per connessioni a T con travi MT-80 o MT-100, per uso esterno con basso inquinamento

  • Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
  • Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
  • Spessore materiale: 4 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 8 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale pz
8
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

EUR 505,12

EUR 63,14 / 1 Pz

Dati tecnici

16_IS_MT-C-GLP T_0001 (218646)
Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
4 mm
Peso
1.77 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
  • Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
  • Adattabile: a differenza della saldatura, le piastre di rinforzo consentono di modificare le strutture metalliche modulari per soddisfare i futuri requisiti MEP
  • Maggiori capacità di carico: può essere utilizzato in combinazione con MT-C-GL OC e MT-C-GL A OC
  • Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione

Applicazioni

  • Fissaggio di collegamenti a T tra due travi MT-80, MT-90 o MT-100
  • Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.