Nuovo
Giunzione MT-ES-70 OC
Gancio di Giuzione MT-ES-70 OC #2272078
Collegamento di giunzione per l'accoppiamento in sequenza di travi MT-70 o MT-80, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 5 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 8 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
8
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 470,44
EUR 58,80 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q355 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
5 mm
Peso
1.83 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Adattabile: a differenza della saldatura, le giunzioni consentono di modificare le strutture metalliche modulari per soddisfare i futuri requisiti MEP
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
Applicazioni
- Estensione di travi MT-70 o MT-80 fissandole tra loro in sequenza
- Assemblaggio di telai metallici per le strutture di supporto MEP quando sono necessarie campate più lunghe o una maggiore distanza dal pavimento/soffitto
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.