Piastra di base con carico 3D MT-B-O2B OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283761
Piastra di base per il fissaggio dei binari MT su strutture principali - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 8 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare – compatibile con il sistema Twist-lock MT Hilti, un'alternativa più rapida dei dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
- Regolabile - due fori tassello asolati per semplificare il posizionamento e il fissaggio della piastra di base
- Adattabile: a differenza della saldatura, le basi modulari dei pali consentono di modificare l'intelaiatura dei binari puntone per soddisfare i futuri requisiti MEP
- Parte di una soluzione completa Hilti – compatibile con le nostre soluzioni di fissaggio diretto e di ancoraggio
Applicazioni
- Fissaggio di binari puntone MT a pavimenti, muri o soffitti in calcestruzzo
- Fissaggio di binari puntone MT all'acciaio strutturale
- Ancoraggio di strutture metalliche e strutture di supporto MEP a un materiale di base quando è richiesta una resistenza alle sollecitazioni 3D
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi