Piastra di base trave MT-B-GS T OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283764
Connettore di base per l'ancoraggio delle strutture a trave MT-70 e MT-80 al calcestruzzo e acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 8 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Adattabile – a differenza della saldatura, il telaio modulare in metallo può essere modificato per i requisiti MEP futuri
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
- Parte di una soluzione completa Hilti - compatibile con le nostre soluzioni di fissaggio diretto e di ancoraggio
Applicazioni
- Fissaggio delle travi MT-70 e MT-80 a pavimenti, pareti o soffitti in calcestruzzo
- Fissaggio di travi MT-70 e MT-80 all'acciaio strutturale
- Ancoraggio di strutture metalliche e strutture di supporto MEP con carichi leggeri a un materiale di base
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi