Piastra di base per fissaggio leggero MT-B-GXL S3 OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283769
Connettore di base per il fissaggio di strutture a trave MT-90 e MT-100 all'acciaio, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 15 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Regolabile - quattro fori tassello asolati per semplificare il posizionamento e il fissaggio della piastra di base
- Adattabile: a differenza della saldatura, le basi modulari dei pali consentono di modificare l'intelaiatura metallica per soddisfare i futuri requisiti MEP
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Fissaggio di travi MT-90 e MT-100 all'acciaio strutturale
- Ancoraggio di strutture metalliche e strutture di supporto MEP con carichi leggeri a un materiale di base
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi