Nuovo
Morsetto per travi MT-BC-GS T OC
Morsetto per putrelle MT-BC-GS T OC #2273587
Morsetto per travi per il fissaggio di travi MT-70 e MT-80 a travi in acciaio, per uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Peso: 1.27 kg
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 12 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
12
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 311,86
EUR 25,99 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Peso
1.27 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Nessuna foratura o lavoro a caldo - fissaggio delle travi modulari all'acciaio strutturale senza ancoraggio o saldatura
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
- Servizio di progettazione e calcolo disponibile: i tecnici Hilti di zona possono fornire consulenza e servizi di calcolo per i progetti più complessi
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
Applicazioni
- Montaggio di travi MT-70 e MT-80 su acciaio strutturale
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.