Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Nuovo

Piastra di base a 45 gradi MT-AB-L 45

Supporto angolare MT-AB-L 45 #2272113

Piastra di base a 45 gradi per il fissaggio dei binari MT su strutture principali - versione zincata

  • Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
  • Trattamento superficiale: Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
  • Spessore materiale: 4 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale pz
10
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

EUR 119,12

EUR 11,91 / 1 Pz

Dati tecnici

02_MT-AB-L 45_0001 (218684)
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.48 kg
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
  • Facile da installare – compatibile con il sistema Twist-lock MT Hilti, un'alternativa più rapida dei dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
  • Parte di una soluzione completa Hilti – compatibile con le nostre soluzioni di fissaggio diretto e di ancoraggio
  • Ampio supporto software – PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
  • Disponibilità di servizi di progettazione e calcolo – gli ingegneri Hilti locali possono fornire servizi di consulenza e calcolo su progetti più complessi

Applicazioni

  • Ancoraggio dei binari puntone MT-40 o MT-50 al calcestruzzo con un angolo di 45 gradi per l'impiego come rinforzo laterale
  • Rinforzo laterale di telaio metallico leggero e strutture di supporto MEP
  • Idoneo per un utilizzo in ambienti interni, asciutti

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.