Nuovo
Montaggio del supporto regolabile MT-AB-G T OC
Supporto angolare MT-AB-G T OC adjustabl #2272116
Supporto regolabile per il montaggio di strutture trave MT, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 4 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
4
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 123,40
EUR 30,85 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
Spessore materiale
4 mm
Peso
0.7 kg
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Adattabile – a differenza della saldatura, il telaio modulare in metallo può essere modificato per i requisiti MEP futuri
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
- Servizio di progettazione e calcolo disponibile: i tecnici Hilti di zona possono fornire consulenza e servizi di calcolo per i progetti più complessi
Applicazioni
- Creazione di un collegamento girevole tra due travi MT
- Rinforzo di telai metallici e strutture di supporto MEP
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.