Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata a caldo

  • Composizione materiale: ISO 898-1 8.8
  • Trattamento superficiale: Rivestimento multistrato progettato per ambienti corrosivi di classe C3 secondo EN ISO 9223
  • Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 200 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

Da EUR 105,84

Dati tecnici

Composizione materiale
ISO 898-1 8.8
Trattamento superficiale
Rivestimento multistrato progettato per ambienti corrosivi di classe C3 secondo EN ISO 9223
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
  • Facile da installare – compatibile con il sistema Twist-lock MT Hilti, un'alternativa più rapida dei dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
  • Compatibile con il sistema Hilti Adaptive Torque: utilizzate un avvitatore a impulsi a batteria per serrare rapidamente i bulloni alla giusta tensione (è necessario un utensile compatibile e un modulo SI-AT)
  • Adattabile – a differenza della saldatura, il telaio modulare dei canali del puntone può essere modificato per i requisiti MEP futuri
  • Ampio supporto software – PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione

Applicazioni

  • Collegamento di tutto il materiale compatibile ai canali puntone MT
  • Montaggio di intelaiature metalliche resistenti al taglio per strutture di supporto MEP utilizzando binari puntone MT
  • Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.