Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata a caldo

  • Composizione materiale: Acciaio ad alta resistenza
  • Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
  • Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Scegli le opzioni

Filettatura - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dimensioni della confezione
  • 30 pezzi
  • 50 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

Da EUR 109,84

Dati tecnici

02_IS_MT_TL OC_0010 (218694)
Composizione materiale
Acciaio ad alta resistenza
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
  • Elevata resistenza al taglio e all'estrazione grazie a un fissaggio meccanico affidabile alle flange del canale
  • Semplice da installare – inserire nel canale del puntone "premendo e ruotando" con una mano
  • Adattabile – a differenza della saldatura, i Twist-Lock consentono di modificare il telaio del canale del puntone durante l'installazione e per i futuri requisiti MEP
  • Compatibile con i canali del puntone MT System – non sono necessarie dentellature sulle flange del canale

Applicazioni

  • Collegamento di tutto il materiale compatibile ai canali del puntone MT
  • Montaggio di intelaiature metalliche resistenti al taglio per strutture di supporto MEP utilizzando canali del puntone MT (solo versione M10)
  • Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.